IMDQ65R010M2H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMDQ65R010M2H

CoolSiC™ MOSFET 650 V G2 in Q-DPAK top-side cooling package, 10 mΩ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMDQ65R010M2H
IMDQ65R010M2H


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    154 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    13 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    10 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.23 K/W
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    Q-DPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMDQ65R010M2HXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
The CoolSiC™ MOSFET 650 V Generation 2 (G2) in Q-DPAK utilizes the G2 superior switching performance, which also provides the advantages of top-side cooling. This innovation enhances the current offerings of CoolSiC™ in TOLT and CoolMOS™ in Q-DPAK packages, facilitating comprehensive system-level enhancements, including reductions in board space and BOM costs, as well as maximization of system power density.

特長

  • Excellent figures-of-merit (FOMs)
  • High robustness and overall quality
  • Flexible driving voltage range
  • Support for unipolar driving (VGS,off=0)
  • Lower thermal resistance
  • Improved package interconnect with .XT
  • Top-side cooling

利点

  • Enables BOM savings
  • Maximizes the system performance per $
  • Highest reliability
  • Enables top efficiency and power density
  • Simplifies assembly and cooling
  • Water cooling "ready"
  • Allows designs without fan or heatsink
  • Lower stray inductances
  • Better gate control
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ