Ciss880 pF
-
Coss28 pF
-
ID (@25°C) (最大)31 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)176 W
-
Qgd4.5 nC
-
QG23.2 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)78.1 mΩ
-
RthJA (最大)67 K/W
-
RthJC (最大)0.85 K/W
-
Tj (最大)200 °C
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージPG-HDSOP-22
-
ピン数22 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMCQ120R078M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- VDSS = 1200 V @Tvj = 25°C
- IDDC = 22 A @TC = 100°C
- RDS(on) = 78.1 mΩ @VGS = 18 V, Tvj = 25°C
- Very low switching losses
- Overload operation up to Tvj = 200°C
- Short circuit withstand time 2 µs
- Benchmark gate threshold voltage
- Robust against parasitic turn on
- Robust body diode for hard commutation
- .XT interconnection technology
利点
- Outstanding thermal performance
- Increases energy efficiency
- Higher power density
- More compact and easier designs
- Lower TCO cost or BOM cost
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.