IMCQ120R005M2H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMCQ120R005M2H

CoolSiC™ MOSFET discrete 1200 V G2 in top-side cooled Q-DPAK package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    9.76 pF
  • Coss
    428 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    342 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    1364 W
  • Qgd
    64.2 nC
  • QG
    261 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    5 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.08 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    1200 V
  • パッケージ
    PG-HDSOP-22-U03
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMCQ120R005M2HXTMA1 IMCQ120R005M2HXUMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK Q-DPAK
梱包サイズ 750 750
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 2
防湿梱包 NON DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
AT,MY
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
CoolSiC™ MOSFET discrete 1200 V, 5 mΩ G2 in a top-side cooled Q-DPAK package specifically designed for wide use in industrial application. The Q-DPAK package solution provides customers with an outstanding thermal performance, easier assembly and reduced system cost. The top-side cooled Q-DPAK single switch is introducing a new era in cooling, energy efficiency, design flexibility and performance.

特長

  • VDSS = 1200 V @Tvj = 25°C
  • IDDC = 242 A at TC = 100°C
  • RDS(on) = 5 mΩ at VGS = 18 V, Tvj = 25°C
  • Very low switching losses
  • Overload operation up to Tvj = 200°C
  • Short circuit withstand time 2 µs
  • Benchmark gate threshold voltage
  • Robust against parasitic turn on
  • Robust body diode for hard commutation
  • .XT interconnection technology

利点

  • Outstanding thermal performance
  • Increases energy efficiency
  • Higher power density
  • More compact and easier designs
  • Lower TCO cost or BOM cost
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ