IMC301A-F064
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IMC301A-F064

PMSM/BLDC motor controller with additional 32-bit microcontroller

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMC301A-F064
IMC301A-F064


製品仕様情報

  • コントロール オプション
    1 motor
  • パッケージ
    PG-LQFP-64
  • プロセッサ タイプ
    MCE 2.0 + Arm® Cortex®-M0
  • メモリの種類
    Flash
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • 統合レベル
    MCE + MCU
  • 説明
    MCE 2.0 with scripting and additional MCU

OPN
IMC301AF064XUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-LQFP-64
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-LQFP-64
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
iMOTION™ IMC300 motor controller with Motion Control Engine (MCE 2.0), scripting and Arm® Cortex®-M0 MCU in QFP-64 package.The IMC301A-F064 is a highly flexible control solution for variable speed drives based on a dual core device. It performs sensor less field oriented control (FOC) for a variable speed drive based on a permanent magnet synchronous motor (PMSM). The integrated MCU is based on an 32-bit Arm® Cortex®-M0 core.

特長

  • Dual core motor control IC
  • 3.3 V or 5 V supply
  • Motion Control Engine (MCE 2.0)
  • Highly efficient FOC
  • Single or leg shunt current sense
  • Sensorless or hall based operation
  • Multiple motor support
  • Configurable protection feature set
  • Functional safety UL/IEC 60730
  • Additional Arm® Cortex® M0
  • High speed MCE-MCU interface
  • Flexible peripherals and interfaces

利点

  • Fastest time to market
  • No programming required
  • Easy motor parametrization & tuning
  • Lowest BOM cost
  • Single shunt sensorless FOC
  • Highly efficiencent speed control
  • No comparators required
  • MCU for user application code
  • Full flexibitlity on system BOM
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ