ID (@25°C) (最大)68 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)33 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)25 mΩ
-
RthJC (最大)0.7 K/W
-
VDS (最大)400 V
-
パッケージPG-TO263-7, D2PAK 7-pin
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMBG40R025M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Better FOMs compared to 650 V SiC MOSFETs
- Fast commutation robust diode with low Qfr
- Low RDS(on) temperature dependency
- Gate threshold voltage, VGS(th) = 4.5 V
- Support for unipolar driving (VGSoff=0)
- 100% avalanche tested
- High controllability of switching speed
- Low overshoot during high dV/dt operation
- .XT interconnection technology
- Best-in-class thermal performance
利点
- High system efficiency
- High power density designs
- High design robustness
- Reduced EMI filtering
- Use in hard-switching topologies
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.