IMBG120R220M1H
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IMBG120R220M1H

CoolSiC™ 1200 V SiC Trench MOSFET in TO-263-7 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMBG120R220M1H
IMBG120R220M1H


製品仕様情報

  • Ciss
    312 pF
  • Coss
    14 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    13 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    83 W
  • Qgd
    2 nC
  • QG
    9.4 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    220 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.8 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    1200 V
  • パッケージ
    TO-263-7
  • ピン数
    7 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMBG120R220M1HXTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
The CoolSiC™ 1200 V, 220 mΩ SiC MOSFET in a D2PAK-7L (TO-263-7) package build on a state-of-the-art trench semiconductor process optimized to combine performance with reliability in operation. The low power losses of CoolSiC technology, combined with .XT interconnection technology in a new 1200 V optimized SMD package, enables top efficiency and passive cooling potential in applications such as drives, chargers and industrial powers supplies.

特長

  • Very Low switching losses
  • Short-circuit withstand time, 3 µs
  • Fully controllable dV/dt
  • Benchmark gate threshold voltage
  • VGS(th) = 4.5 V
  • Robust against parasitic turn-on
  • 0V turn-off gate voltage applicable
  • Robust diode for hard commutation
  • .XT interconnection technology
  • Package creepage distances > 6.1 mm
  • And clearance distances, > 6.1 mm
  • Sense pin for optimized switching
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ