Ciss491 pF
-
Coss23 pF
-
ID (@25°C) (最大)18 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)107 W
-
Qgd3.1 nC
-
QG13.4 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)140 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.4 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージTO-263-7
-
ピン数7 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
|
OPN
|
IMBG120R140M1HXTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Very Low switching losses
- Short-circuit withstand time, 3 µs
- Fully controllable dV/dt
- Benchmark gate threshold voltage
- VGS(th) = 4.5 V
- Robust against parasitic turn-on
- 0V turn-off gate voltage applicable
- Robust diode for hard commutation
- .XT interconnection technology
- Package creepage distances > 6.1 mm
- And clearance distances, > 6.1 mm
- Sense pin for optimized switching
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.