AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP128 dBSPL
-
LFRO30 Hz
-
Sensitivity-37 dBFS
-
SNR69 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法3.50 x 2.65 x 1.00 mm³
-
消費電流520 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM69D128SV01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very low self-noise / high SNR of 69dB(A)
- Ultra-low current consumption: 520 μA in high performance profile; 420 μA in power saving profile; 180 μA in low power mode
- Sealed Dual Membrane (SDM) technology with IP57 ingress protection at microphone level
- Very high dynamic range and acoustic overload point (AOP) of 128dBSPL
- Very tight part-to-part phase and sensitivity matching (± 1dB)
- Flat frequency response with an LFRO (low frequency roll-off) of 30Hz
- Small package size of 3.5*2.65*0.98 mm
利点
- Substantial battery saving without compromising on acoustic performance
- Crystal clear audio signals even for highest sound pressure levels
- Enablement of advanced audio features (ANC, transparent hearing, audio zoom, beamforming)
- PCB area savings for space-critical applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.