AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP130 dBSPL
-
LFRO10 Hz
-
Sensitivity-38 dBV
-
SNR68 dB(A)
-
インターフェースAnalog single-ended
-
パッケージ寸法3.35 x 2.50 x 0.98 mm³
-
消費電流110 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧2.40 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM68A130V01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 表面実装パッケージ: 3.35 mm × 2.5 mm × 0.98 mm
- アナログ シングルエンド出力
- 10 Hzで低域がロールオフするフラットな周波数特性
- アコースティックオーバーロードポイント (AOP): 130 dB SPL
- 信号対雑音比 (SNR) : 68 dB (A)
- 優れた感度および位相許容差
- 無指向性の集音特性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.