パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TLGA
  • 端子
    4
  • バリアント
    2
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    3.35
  • ボディ幅 (mm)
    2.5
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.775
インフィニオンのセンサー用ランドグリッドアレイパッケージ(LGA)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 ロープロファイル(L)、薄型(T)、超薄型(V)、および超薄型(W)バージョンがあります。 パッケージ本体には、プラスチック製のオーバーモールドまたは金属製の蓋が付いている場合があります。 圧力または音響測定用のマイクロ電気機械システム(MEMS)は、本体の上部または下部にある開いている信号ポートを介して露出する場合があります。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 信号ポートがパッケージのランディングエリアにある場合は、はんだ接合部の近くに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、MEMSマイクロフォン、圧力センサ、スイッチなどです。

イメージギャラリー

PG-TLGA-4-2_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-TLGA-4-2
PG-TLGA-4-2_Footprint Drawing
PG-TLGA-4-2_Package Outline
PG-TLGA-4-2_Tape and Reel_01
ドキュメントと図面