IC (@ 25°)15 A
-
Pmot (10kHz)1200 W
-
コンフィギュレーション3 Phase Open Emitter
-
シミュレーターYes
-
スイッチ タイプIGBT
-
内蔵NTCYes
-
定格電流15 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Tiny
-
製品名IM323-L6G
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス600 V
|
OPN
|
IM323L6GXKMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | DIP 33x19 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | DIP 33x19 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- TRENCHSTOP™ RCD2
- C5SOI 3-phase single gate driver
- Operating range of 1 to 20 kHz
- Max. junct. temp. 175°C for RCD2
- Short circuit capability min. 3µs
- Full pack DIP 32.8x18.8 mm
- Pin compatible solution
- For target applications in MHA
- Especially for RAC comp. < 1.5 hp
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.