IM12S60EA2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IC (@ 25°)26.7 A
-
Pmot (10kHz)7.6 kW
-
コンフィギュレーション3 Phase Open Emitter
-
スイッチ タイプCoolSiC™
-
内蔵NTCYes
-
定格電流25 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Maxi
-
製品名IM12S60EA2
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM12S60EA2XKMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | DIP 36x23DA | |
| 梱包サイズ | 280 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | DIP 36x23DA |
| 梱包サイズ | 280 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Based 1200 V CoolSiC™ MOSFETs Gen1 M1H
- Power rating up to 7600 W at 10 kHz
- Rugged 1200 V SOI gate driver
- Over current shutdown
- Under-voltage lockout
- All switches turn off during protection
- Temperature monitoring
- Cross-conduction prevention
- UL-certified
利点
- Excellent thermal performance
- Low switching losses
- Fit for space-constrained applications
- Compact footprint
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.