IC (@ 25°)30 A
-
Pmot (10kHz)2600 W
-
コンフィギュレーション3 Phase Open Emitter
-
スイッチ タイプIGBT
-
内蔵NTCYes
-
定格電流30 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Mini
-
製品名IM06B30AC1
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM06B30AC1XKMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DIP 36x21 | |
| 梱包サイズ | 280 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DIP 36x21 |
| 梱包サイズ | 280 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Based on 650 V TRENCHSTOP™ IGBT 7
- 600 V 3 phase inverter
- Power rating up to 2600 W at 10 kHz
- Over current shutdown
- Under-voltage lockout
- Temperature monitoring
- Cross-conduction prevention
- H3TRB passed
- UL-certified
利点
- High integrations for easy design
- Excellent power loss
- Excellent thermal performance
- Compact footprint
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.