DIP 36x21

PG-MDIP-24-81

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-MDIP
  • 端子
    24
  • バリアント
    81
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    36.0
  • ボディ幅 (mm)
    21.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.6
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    280
    20
インフィニオンは、さまざまなモジュールデュアルインラインパッケージ(MDIP)を提供しています。 両面冷却を備えた成形パワーモジュールは、フレームベースのパワーモジュールと比較して、かなり小さなアウトラインを特徴としています。 リード付き終端設計により、溶接などのさまざまな取り付け技術が可能になります。 代表的な製品は、IGBT、MOSFETモジュール、インテリジェントパワーモジュール(IPM)です。

イメージギャラリー

PG-MDIP-24-81_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-MDIP-24-81
PG-MDIP-24-81_Package Outline
ドキュメントと図面