Eoff (Hard Switching)2.1 mJ
-
Eon1.57 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)95 A
-
IC (@ 100°) (最大)70 A
-
ICpuls (最大)160 A
-
IF (最大)66 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm84 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)330 W
-
QGate290 nC
-
Qrr4390 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)435 ns
-
td(on)31 ns
-
tf117 ns
-
tr15 ns
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF2.5 V
-
VGE(th)5.5 V
-
スイッチング周波数 範囲16 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247-4
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKZA40N120CH7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Excellent VCEsat behav.
- Fast switching behavior
- Low EMI emissions
- Optimized diode for target applica.
- Low Qrr
- Low gate resistor select. possible
- Excellent switch.behavior (@>5 Ω)
- Offering Tj(max) of 175 °C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.