Eoff (Hard Switching)0.88 mJ
-
Eon0.77 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)60.5 A
-
IC (@ 25°) (最大)200 A
-
ICpuls (最大)200 A
-
IF (最大)50 A
-
IFpuls (最大)200 A
-
Irrm38.5 A
-
Ptot (最大)274 W
-
QGate120 nC
-
Qrr1400 nC
-
RGint0 Ω
-
RG23.1 Ω
-
td(off)294 ns
-
td(on)26 ns
-
tf32 ns
-
tr22 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 5 15-40 kHz
-
スイッチング周波数 範囲15 kHz~40 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKZ50N65ES5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 4-pin | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very low control inductance loop
- Emitter pin for driver feedback
- Creep. dist. of collector = TO-247
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.