Eoff (Hard Switching)2.9 mJ
-
Eon3.4 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)75 A
-
IC (@ 25° ) (最大)150 A
-
ICpuls (最大)300 A
-
IF (最大)75 A
-
IFpuls (最大)300 A
-
Irrm41 A
-
Ptot (最大)938 W
-
QGate370 nC
-
Qrr4900 nC
-
RGint0 Ω
-
RG6 Ω
-
td(off)303 ns
-
td(on)38 ns
-
tf32 ns
-
tr32 ns
-
tSC10 µs
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.9 V
-
スイッチング周波数18-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲18 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-4
-
技術IGBT HighSpeed 3
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKY75N120CH3XKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PLUS | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PLUS |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- Extremely low cont. inductance loop
- Emitter pin for driver feedback
- Reduced switching losses
- 75 A, 1200 V IGBT
- Co-packed with 75 A diode
- TO-247 footprint
- Higher current capability
- Improved thermal behaviour
- Extended C-E creepage
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.