IKY120N65EH7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IKY120N65EH7

650 V, 120 A IGBT with anti-parallel diode in TO247PLUS-4 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKY120N65EH7
IKY120N65EH7
個.


製品仕様情報

  • Eoff
    2.7 mJ
  • Eon
    2.8 mJ
  • IC (@ 25°) (最大)
    160 A
  • IC (@ 100°) (最大)
    159 A
  • ICpuls (最大)
    480 A
  • IF (最大)
    160 A
  • IFpuls (最大)
    480 A
  • Irrm
    132 A
  • Ptot (最大)
    498 W
  • QGate
    244 nC
  • Qrr
    6900 nC
  • td(off)
    195 ns
  • td(on)
    23 ns
  • tf
    23 ns
  • tr
    23 ns
  • VCE(sat)
    1.6 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.65 V
  • VGE(th)
    3.85 V
  • スイッチング周波数 範囲
    16 kHz~100 kHz
  • パッケージ
    TO-247PLUS-4pin
  • 技術
    TRENCHSTOP™ IGBT7

OPN
IKY120N65EH7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Hard-switching 650 V, 120 A TRENCHSTOP™ IGBT7 H7 discrete in TO247PLUS-4 package technology has been developed to fulfill the demand in green & efficient energy applications, while also offering significant improvements over its predecessor generations.

特長

  • Excellent VCE(sat) behavior thanks to the famous TRENCHSTOP™ technology
  • Very soft, fast recovery antiparallel diode
  • Offering Tj(max) of 175°C
  • Optimized for hard switching, two and three level topologies

利点

  • Technology with the high power density with up to 150 A rating 
  • Optimized performance in application conditions
  • Lowest conduction losses 
  • Lowest switching losses 
  • Humidity robustness under harsh environment
  • Improved EMI performance

図

Diagram_1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-H7_IKZA_IKY
Diagram_1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-H7_IKZA_IKY
Diagram_1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-H7_IKZA_IKY
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ