IKWH50N75EH7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IKWH50N75EH7

750 V TRENCHSTOP™ IGBT7 H7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKWH50N75EH7
IKWH50N75EH7
個.


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    1.1 mJ
  • Eon
    0.6 mJ
  • IC (@25°) (最大)
    80 A
  • ICpuls (最大)
    200 A
  • IF (最大)
    80 A
  • IFpuls (最大)
    200 A
  • Ptot (最大)
    188 W
  • QGate
    105 nC
  • td(off)
    141 ns
  • td(on)
    18 ns
  • tf
    30 ns
  • tr
    18 ns
  • VCE(sat)
    1.45 V
  • VCE (最大)
    750 V
  • VF
    1.65 V
  • VGE(th)
    4 V
  • スイッチング周波数 範囲
    16 kHz~100 kHz
  • パッケージ
    TO-247-3-HCC
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 技術
    TRENCHSTOP™ IGBT7

OPN
IKWH50N75EH7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Hard-switching 750 V, 50 A TRENCHSTOP™ IGBT7 H7 discrete in TO-247-3 High Creepage Clearance (HCC) package is an evolution of the 650 V version, designed to cater to the demands of green and efficient energy applications that require a higher voltage handling capability.

特長

  • VCE = 750 V
  • IC = 50 A
  • Very low VCEsat
  • Soft, fast recovery antiparallel diode
  • Optimized for hard switching topologies

利点

  • Low switching losses
  • Smooth switching behavior
  • Humidity robustness

図

Diagram_1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-H7_IKZA_IKY
Diagram_1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-H7_IKZA_IKY
Diagram_1200-V-TRENCHSTOP-IGBT7-H7_IKZA_IKY
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ