IKWH40N67PR7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Eoff (Hard Switching)0.4 mJ
-
Eon0.66 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)54 A
-
IC (@ 25°) (最大)88 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IFpuls (最大)5 A
-
Ptot (最大)208 W
-
QGate102 nC
-
RG9.8 Ω
-
td(off)146 ns
-
td(on)16 ns
-
tf28 ns
-
tr15 ns
-
VCE(sat)1.4 V
-
VCE (最大)670 V
-
VGE(th)3.95 V
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~65 kHz
-
パッケージTO-247-3-HCC
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKWH40N67PR7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Improved EMI behavior with lower dv/dt
- Very low VCEsat = 1.4 V (typ.) at 25°C
- Higher VCE = 670 V
- High creepage and clearance distance
- Positive temperature coeffi. of VCEsat
利点
- Better EMI performance
- Advanced performance in high switching
- More design flexibility
- Improved isolation for high reliability
- Easy paralleling
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.