Eoff (Hard Switching)0.04 mJ
-
Eon0.87 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)60 A
-
IC (@ 100°) (最大)30 A
-
ICpuls (最大)90 A
-
IF (最大)23 A
-
IFpuls (最大)45 A
-
Irrm28.6 A
-
Ptot (最大)95 W
-
QGate133 nC
-
Qrr2600 nC
-
RGint0 Ω
-
RG27 Ω
-
td(off)398 ns
-
td(on)41 ns
-
tf18 ns
-
tr20 ns
-
VCE(sat)1.4 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.3 V
-
VGE(th)4 V
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-3-HCC
-
技術TRENCHSTOP™ 5 WR5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKWH30N65WR5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Lowest VCEsat1.4 V at 25°C
- Monolithically integrated diode
- Lowest Ets
- Good Rgcontrollability
- High creepage and clearance package
利点
- Very good price/performance ratio
- Optimized diode
- Low Tj& Tc for lower heatsink
- reliable against contamination
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.