Eoff (Hard Switching)1.1 mJ
-
Eon1 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)45 A
-
IC (@ 100°) (最大)39 A
-
ICpuls (最大)90 A
-
IF (最大)60 A
-
IFpuls (最大)90 A
-
Irrm16.3 A
-
Ptot (最大)187 W
-
QGate167 nC
-
Qrr920 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10.6 Ω
-
td(off)254 ns
-
td(on)23 ns
-
tf46 ns
-
tr21 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.65 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 2-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKW30N60TFKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Lowest VCEsatdrop
- Low switching losses
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Easy parallel switching capability
- Very soft, fast recovery diode
- High ruggedness
- Temperature stable behavior
- Low EMI emissions
- Low gate charge
- Very tight parameter distribution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.