Eoff (Hard Switching)2.5 mJ
-
Eon3.1 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)100 A
-
IC (@ 25° ) (最大)160 A
-
ICpuls (最大)400 A
-
IF (最大)160 A
-
IFpuls (最大)400 A
-
Irrm23 A
-
Ptot (最大)714 W
-
QGate610 nC
-
Qrr2800 nC
-
RGint0 Ω
-
RG3.6 Ω
-
td(off)290 ns
-
td(on)30 ns
-
tf31 ns
-
tr38 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.65 V
-
VGE(th) 範囲4.1 V~5.7 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 2-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージTO-247PLUS-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKQ100N60TXKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PLUS | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MX
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PLUS |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Highest current rating co-pack
- 600 V in 100 A and 120 A
- 35% bigger active thermal pad area
- Up to 20% lower Rth(jh)
- Extended creepage distance:
- 4.25 mm – 2 mm bigger than TO-247
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.