Eoff (Hard Switching)0.4 mJ
-
Eon1.2 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)59 A, 69 A
-
ICpuls (最大)160 A
-
IF (最大)74 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm23 A
-
Ptot (最大)124 W
-
QGate95 nC
-
Qrr1.11 nC
-
RGint0 Ω
-
RG15.1 Ω
-
td(off)130 ns
-
td(on)19 ns
-
tf23 ns
-
tr28 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 30 - 100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲30 kHz~100 kHz
-
パッケージPG-HSIP247-3-1
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IKFW50N65EH5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Best in class 650V IGBT technology
- Medium speed switching (S5)
- Ultra fast speed switching (H5)
- 2500 VRMS electrical isolation
- Fully isolated package
- Lowest Rth(j-h)
- No need to use isolation foil
- TIM for reliable fast assembly
- Low coupling capacitance (38 pF)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.