Eoff (Hard Switching)1.42 mJ
-
Eon1.5 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)64 A
-
ICpuls (最大)150 A
-
IF (最大)80 A
-
IFpuls (最大)150 A
-
Irrm27 A
-
Ptot (最大)164 W
-
QGate290 nC
-
Qrr1.24 nC
-
RGint0 Ω
-
RG7 Ω
-
td(off)305 ns
-
td(on)28 ns
-
tf27 ns
-
tr33 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 18 - 60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲18 kHz~60 kHz
-
パッケージPG-TO247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
|
OPN
|
IKFW50N60ETXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Lowest VCEsatdrop
- Low switching losses
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Easy parallel switching capability
- Very soft, fast recovery diode
- 2500 VRMSelectrical isolation
- 100% tested isolated mount. surface
- Pb-free plating: RoHS compliant
- Qualified acc. to JEDEC 47/20/22
- Low EMI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.