Eoff (Hard Switching)0.93 mJ
-
Eon1.74 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)63 A
-
ICpuls (最大)200 A
-
IF (最大)60 A
-
IFpuls (最大)200 A
-
Irrm27 A
-
Ptot (最大)164 W
-
QGate290 nC
-
Qrr1.24 nC
-
RGint0 Ω
-
RG7 Ω
-
td(off)229 ns
-
td(on)27 ns
-
tf24 ns
-
tr37 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.85 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 18 - 60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲18 kHz~60 kHz
-
パッケージPG-TO247-3
-
技術IGBT HighSpeed 3
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKFW60N60EH3XKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MX,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Short circuit withstand time 5μs
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Low EMI
- Very soft, fast recovery diode
- Maximum junction temperature 175°C
- 2500 VRMSelectrical isolation
- 100% tested isolated mount. surface
- Pb-free plating: RoHS compliant
- Qualified acc. to JEDEC 47/20/22
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.