Eoff (Hard Switching)0.56 mJ
-
Eon1.28 mJ
-
IC (最大)40 A
-
IC (@ 25° ) (最大)40 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)120 A
-
Irrm11.7 A
-
Ptot (最大)130 W
-
QGate160 nC
-
Qrr0.51 nC
-
RGint0 Ω
-
RG8 Ω
-
td(off)174 ns
-
td(on)21 ns
-
tf18 ns
-
tr39 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)2.2 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.5 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 18 - 60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲18 kHz~60 kHz
-
パッケージPG-TO247-3
-
技術IGBT HighSpeed 3
|
OPN
|
IKFW50N60DH3EXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Short circuit withstand time 5μs
- Positive temperature coefficient
- Low EMI
- Very soft Anti-parallel diode
- Maximum junction temperature 175°C
- 2500 VRMSelectrical isolation
- 100% tested isolated mounted surface
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified for industrial application
利点
- No need of isolation/thermal grease
- 35% reduction in assembling time
- eliminated faults of isolation foil
- Up to 10°C lower Tc
- Up to 20% Ioutincrease
- manufacturing process control
- Easy paralleling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.