これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IKFW40N65ES5
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IKFW40N65ES5

生産終了
650 V, 40 A IGBT in TO-247 advanced isolation package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    0.32 mJ
  • Eon
    0.56 mJ
  • IC (@25°) (最大)
    52 A
  • ICpuls (最大)
    120 A
  • IF (最大)
    43 A
  • IFpuls (最大)
    120 A
  • Irrm
    18 A
  • Ptot (最大)
    106 W
  • QGate
    70 nC
  • Qrr
    0.51 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    13 Ω
  • td(off)
    105 ns
  • td(on)
    18 ns
  • tf
    16 ns
  • tr
    29 ns
  • VCE(sat)
    1.8 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.5 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™ 10 - 30 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    10 kHz~30 kHz
  • パッケージ
    PG-HSIP247-3-1
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5

OPN
IKFW40N65ES5XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3 advanced isolation
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3 advanced isolation
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Hard-switching 650 V, 40 A TRENCHSTOP™ 5 S5 IGBT discrete in TO247 advanced isolation package. This IGBT technology addresses applications switching between 10 kHz and 40 kHz.This package eliminates the need of isolation material and enables high power density, the best thermal performance and the lowest cooling effort thanks to an effective and reliable thermal path from the IGBT die to the heatsink.

特長

  • Very Low VCEsatof 1.35 V at 25°C
  • 4 times Ic pulse current (100°C Tc)
  • Soft current fall characteristics
  • Symmetrical, low voltage overshoot
  • Gate voltage under control
  • No risk of unwanted turn-on
  • No need for gate clamping
  • 2500 VRMS electrical isolation
  • 100 % tested isol. mounting surface
  • Pb-free plating: RoHS compliant
  • Qualified acc. to JEDEC 47/20/22
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ