Eoff (Hard Switching)0.04 mJ
-
Eon0.05 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)2.5 A
-
IC (@ 25° ) (最大)5 A
-
ICpuls (最大)7.5 A
-
IF (最大)5 A
-
IFpuls (最大)7.5 A
-
Irrm6.2 A
-
Ptot (最大)53.6 W
-
QGate17.1 nC
-
Qrr60 nC
-
RGint0 Ω
-
RG68 Ω
-
td(off)142 ns
-
td(on)9 ns
-
tf123 ns
-
tr8 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)2.2 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF2.1 V
-
スイッチング周波数RC Drives Fast Series 4-30 kHz
-
スイッチング周波数 範囲4 kHz~30 kHz
-
ソフト スイッチングNo
-
パッケージDPAK (TO-252-3)
-
技術IGBT RC Drives Fast
|
OPN
|
IKD03N60RFATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Optimized parameters
- lower switching losses
- Operating range of DC to 30 kHz
- Max junction temperature 175°C
- Short circuit capability of 5µs
- Very tight parameter distribution
- Best in class current performance
- Best in class package size performance
- Smooth switching performance
- Low EMI levels
利点
- Good cost/performance
- Outstanding temperature stability
- Very good EMI behavior
- Up to 60% space saving on the PCB
- High reliability
- monolithically int. IGBT&diode
- less thermal cycling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.