Pmot (10kHz)1000 W
-
コンフィギュレーション3 Phase Open Emitter
-
スイッチ タイプIGBT
-
内蔵NTCYes
-
定格電流10 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Mini
-
製品名IKCM10H60GA
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス600 V
|
OPN
|
IKCM10H60GAXKMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | DIP 36x21 |
| 梱包サイズ | 280 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | DIP 36x21 |
| 梱包サイズ | 280 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Based on TRENCHSTOP™ IGBT
- 10 A of inverter current rating
- Rugged SOI gate driver technology
- Integrated bootstrap function
- Over current shutdown
- All 6 switches turn off
- Under-voltage lockout @all channels
- Cross-conduction prevention
- Built-in temperature monitoring
- Power rating up to 1000 W at 10 kHz
- UL certified
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.