Eoff (Hard Switching)0.4 mJ
-
Eon1.1 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)74 A
-
IC (@ 100°) (最大)46 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm12.5 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QGate95 nC
-
Qrr1000 nC
-
RGint0 Ω
-
RG15 Ω
-
td(off)165 ns
-
td(on)22 ns
-
tf13 ns
-
tr12 ns
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 30kHz-100kHz
-
スイッチング周波数 範囲30 kHz~100 kHz
-
パッケージD2PAK (TO-263-3)
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKB40N65EH5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V breakthrough voltage
- Low Qg
- Reduced switching losses
- 200 mV reduction in VCEsat
- Co-packed with Rapid Si-diode
- Low COES/EOSS
- Mild positive temp. coeffi. VCEsat
- Temperature stability of Vf
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.