Eoff (Hard Switching)0.3 mJ
-
Eon0.87 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)55 A
-
IC (@ 100°) (最大)35 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)39.5 A
-
IFpuls (最大)90 A
-
Irrm12 A
-
Ptot (最大)188 W
-
QGate70 nC
-
Qrr500 nC
-
RGint0 Ω
-
RG22 Ω
-
td(off)159 ns
-
td(on)24 ns
-
tf25 ns
-
tr28 ns
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 30-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲30 kHz~100 kHz
-
パッケージD2PAK (TO-263-3)
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IKB30N65EH5ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V breakthrough voltage
- Compared to HighSpeed 3 family
- Factor 2.5 lower Qg
- Factor 2 reduced switching losses
- 200 mV reduction in VCE(sat)
- Co-packed with Rapid Si-diode
- Low COES/EOSS
- Mild pos. temp. coeffi. VCE(sat)
- Temperature stability of Vf
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.