Eoff (Hard Switching)0.27 mJ
-
Eon0.16 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)7.2 A
-
IC (@ 25° ) (最大)11.7 A
-
ICpuls (最大)30 A
-
IF (最大)11.9 A
-
IFpuls (最大)30 A
-
Irrm13 A
-
Ptot (最大)30 W
-
QGate67 nC
-
Qrr380 nC
-
RGint0 Ω
-
RG23 Ω
-
td(off)215 ns
-
td(on)12 ns
-
tf35 ns
-
tr8 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.6 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 2-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
ソフト スイッチングNo
-
パッケージTO-220-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKA10N60TXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FullPAK | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Very Low VCEsat1.5 V (typ.)
- Low switching losses
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Easy parallel switching capability
- Very soft anti-parallel Diode
- High ruggedness
- Temperature stable behavior
- Low EMI emissions
- Low gate charge
- Very tight parameter distribution
利点
- Highest efficiency
- Comprehensive portfolio
- High device reliability
- low conduction and switching losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.