ID (@25°C) (最大)628 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)1.6 mΩ
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ JFET
-
極性N
-
認定Industrial
|
OPN
|
IJCQ75RM16J1XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 高電流スイッチングの最適化
- 逆回復電荷ゼロ (Qrr)
- 高いアバランシェ耐量
- 最大過負荷動作Tj = 200℃
利点
- 堅牢で信頼性の高いシステム
- 高効率
- 小型化と高密度化
- リニアモードの安定性向上
- .XT熱性能インターコネクト
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.