Eoff (Hard Switching)0.37 mJ
-
Eon1.1 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)80 A
-
IC (@ 100°) (最大)40 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)32 A
-
IFpuls (最大)120 A
-
Irrm37.2 A
-
Ptot (最大)230 W
-
QGate193 nC
-
Qrr2750 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)260 ns
-
td(on)34 ns
-
tf13 ns
-
tr25 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.7 V
-
スイッチング周波数RC-H5 Series 20-150 kHz
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~150 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IHW40N65R5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Lowest VCE(sat)and optimized Eoff
- Loss reduction up to 30%
- 650 V blocking voltage
- Hard switching capable
利点
- Best-in-class efficiency
- increased reliability
- For designs with fsw up to 40 kHz
- lower junction and case temperature
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.