Eoff (Soft Switching)0.08 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)25 A
-
IC (@ 25°) (最大)50 A
-
ICpuls (最大)75 A
-
IF (最大)50 A
-
IFpuls (最大)75 A
-
Ptot (最大)231 W
-
QGate147 nC
-
RGint8.5 Ω
-
RG10.2 Ω
-
td(off)229 ns
-
tf1020 ns
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.9 V
-
VGE(th)5.8 V
-
スイッチング周波数RC Soft Switching Series 8-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲15 kHz~40 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
|
OPN
|
IHW25N120E1XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Low Eoff and VCE(sat)
- For soft-switching applications
- Op. switching frequency.: 18-40 kHz
- Blocking voltage = 1200V
利点
- Price vs.performance leader
- Low losses to meet efficiency
- replacement for existing designs
- Soft switching for good EMI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.