2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Eoff (Soft Switching)0.11 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)45 A
-
IC (@ 25°) (最大)68 A
-
ICpuls (最大)75 A
-
IF (最大)75 A
-
IFpuls (最大)75 A
-
Ptot (最大)246 W
-
QGate150 nC
-
RG10 Ω
-
td(off)195 ns
-
tf965 ns
-
VCE(sat)1.7 V
-
VCE (最大)1400 V
-
VF1.6 V
-
VGE(th)5.6 V
-
スイッチング周波数RC Soft Switching Series 10-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲10 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IHW25N140R5LXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Blocking voltage of 1400 V
- Reduced conduction losses
- Lower Vf
- Reduced switching losses
- Very tight parameter distribution
- Tj(max)= 175°C
利点
- Lower power losses in application
- Lower device stress in cookware
- High energy efficiency
- Higher system power capability
- Better robustness and reliability
- Preferred design flexibility
- Narrow power losses distribution
- Advanced thermal performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.