Eoff (Hard Switching)0.16 mJ
-
Eon0.54 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)40 A
-
IC (@ 100°) (最大)20 A
-
ICpuls (最大)60 A
-
IF (最大)19 A
-
IFpuls (最大)60 A
-
Irrm29 A
-
Ptot (最大)150 W
-
QGate97 nC
-
Qrr1550 nC
-
RGint0 Ω
-
RG23 Ω
-
td(off)250 ns
-
td(on)23 ns
-
tf7 ns
-
tr16 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.7 V
-
スイッチング周波数RC-H5 Series 20-150 kHz
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~150 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
|
OPN
|
IHW20N65R5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Lowest VCE(sat)and optimized Eoff
- Loss reduction up to 30%
- 650V blocking voltage
- Hard switching capable
利点
- Best-in-class efficiency
- increased reliability
- For designs with fsw up to 40 kHz
- lower junction and case temperature
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.