Eoff (Hard Switching)0.1 mJ
-
Eon0.36 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)46 A
-
IC (@ 25°) (最大)74 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
Ptot (最大)255 W
-
QGate95 nC
-
RGint0 Ω
-
RG15 Ω
-
td(off)160 ns
-
td(on)19 ns
-
tf16 ns
-
tr13 ns
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 60-120 kHz
-
スイッチング周波数 範囲60 kHz~120 kHz
-
パッケージTO-247
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGW40N65F5FKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V breakthrough voltage
- Compared to HighSpeed 3 family:
- Factor 2.5 lower Q g
- Factor 2 reduced switching losses
- 200 mV reduction in VCE(sat)
- Low COES/EOSS
- Mild positive temp. coefficient
- Temperature stability of Vf
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.