Eoff (Hard Switching)1.35 mJ
-
Eon0.47 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)62 A
-
IC (@ 25°) (最大)85 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
Ptot (最大)227 W
-
QGate168 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)308 ns
-
td(on)33 ns
-
tf51 ns
-
tr11 ns
-
VCE(sat)1.05 V
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 50 Hz -20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲0.05 kHz~20 kHz
-
パッケージTO-247
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IGW30N65L5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Lowest VCE(sat) of only 1.05 V
- Low switching losses:
- 1.6 mJ @ 25°C for 30 A IGBT
- High thermal stability
- Tjincrease from 25°C to 175°C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.