Eoff (Hard Switching)1.9 mJ
-
Eon3.7 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)120 A
-
IC (@ 25°) (最大)140 A
-
ICpuls (最大)300 A
-
IF (最大)100 A
-
IFpuls (最大)300 A
-
Ptot (最大)714 W
-
QGate625 nC
-
RGint0 Ω
-
RG3.5 Ω
-
td(off)265 ns
-
td(on)30 ns
-
tf30 ns
-
tr47 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.85 V
-
VCE (最大)600 V
-
スイッチング周波数HighSpeed3 20-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247
-
技術IGBT HighSpeed 3
|
OPN
|
IGW100N60H3FKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Low switching losses
- Excellent Vce(sat)behavior
- Fast switching behavior
- Low EMI emissions
- Optimized diode for:
- Improvement in switching losses
- Low gate resistor select. possible
- Excellent switch.behavior (@>5 Ω)
- Short circuit capability 5µs
- Offering Tj(max)of 175°C
- Packaged with & without free. diode
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.