Eoff2.6 mJ
-
Eon5.3 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)140 A
-
IC (@ 100°) (最大)116 A
-
ICpuls (最大)400 A
-
IF (最大)140 A
-
IFpuls (最大)400 A
-
Irrm55.5 A
-
Ptot (最大)427 W
-
QGate199 nC
-
Qrr6100 nC
-
td(off)270 ns
-
td(on)32 ns
-
tf79 ns
-
tr56 ns
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
VGE(th)3.85 V
-
スイッチング周波数 範囲16 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247-3-HCC
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKWH100N65EH7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Excellent VCE(sat) behavior thanks to our famous TRENCHSTOP™ technology
- Very soft, fast recovery antiparallel diode
- Offering Tj(max) of 175°C
- Optimized for hard switching, two and three level topologies
利点
- Technology with the high power density with up to 150 A rating
- Optimized performance in application conditions
- Lowest conduction losses
- Lowest switching losses
- Humidity robustness under harsh environment
- Improved EMI performance
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.