IGQ120N120S7
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IGQ120N120S7

1200 V, 120 A IGBT7 S7 in TO247PLUS-3pin package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGQ120N120S7
IGQ120N120S7


製品仕様情報

  • Eoff
    9.5 mJ
  • Eon
    12.6 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    144 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    216 A
  • ICpuls (最大)
    360 A
  • Ptot (最大)
    1004 W
  • QGate
    710 nC
  • Qrr
    13700 nC
  • td(off)
    256 ns
  • td(on)
    42 ns
  • tf
    200 ns
  • tr
    35 ns
  • tSC
    8 µs
  • VCE(sat)
    2 V
  • VCE (最大)
    1200 V
  • VGE(th)
    5.7 V
  • スイッチング周波数 範囲
    2 kHz~20 kHz
  • パッケージ
    TO-247-3-PLUS
  • 技術
    TRENCHSTOP™ IGBT7

OPN
IGQ120N120S7XKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE
Hard-switching 1200 V, 120 A single TRENCHSTOP™ IGBT7 S7 discrete in TO-247 package which offers low VCEsat to achieve very low conduction losses in target applications.

特長

  • Very Low VCEsat
  • Good controllability
  • Full rated free wheeling diode
  • Diode with improved softness
  • Robustness against harsh condition
  • Robustness against HV-H3TRB
  • 8 us short circuit time
  • Very tight parameter distribution
  • Maximum operating Tj of 175 °C

図

Diagram_IGQ
Diagram_IGQ
Diagram_IGQ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ