IGOT65R025B3
近日公開
近日公開
RoHS対応

IGOT65R025B3

CoolGaN™ 双方向スイッチ650 V G5 (DSO) 、25 mΩ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGOT65R025B3
IGOT65R025B3


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • I SSパルス (@25°C) (最大)
    183.1 A
  • パッケージ
    DSO TSC
  • ファミリー
    CoolGaN™ BDS 650 V G5

OPN
IGOT65R025B3AUMA1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
AT,MY
IGOT65R025B3は、上面冷却型のDSOパッケージに収められた650 Vノーマリーオフの双方向パワー トランジスタです。効率的な双方向の電圧遮断を提供し、幅広い用途に対応できる汎用的な選択肢となります。これにより、コスト競争力のあるトポロジーと高電力密度設計が可能になります。

特長

  • 650 V双方向eモード トランジスタ
  • 共通ドレイン構成
  • 双方向遮断機能
  • 低ゲート電荷、低出力電荷
  • 基板電圧制御機能内蔵
  • JEDECに準拠して認定
  • 温度および周波数にわたって安定したRSS(on)。
  • 背中合わせスイッチの置き換え

利点

  • コンパクト設計
  • コスト効率が高い
  • 低導通損失
  • 設計の簡素化
  • 短い市場投入期間
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ