Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)35 A
-
QG5.3 nC
-
RDD (on) typ6 mΩ
-
V DD (最大)40 V
-
パッケージWLCSP
-
ファミリーCoolGaN™ BDS 40 V G3
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Standard
|
OPN
|
IGK080B041SXTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 40 V bidirectional e-mode transistor
- Drain-to-drain configuration
- Bidirectional blocking capability
- Low gate charge, low output charge
- Qualified according to JEDEC
利点
- Enabling smaller designs
- Reducing power losses
- Lower cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.