IGC54T65T8RM
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IGC54T65T8RM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGC54T65T8RM
IGC54T65T8RM


製品仕様情報

  • IC (最大)
    100 A
  • VCE(sat) (最大)
    1.82 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGE(th) 範囲
    5.1 V~6.4 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 技術
    IGBT3 Medium Power

OPN
IGC54T65T8RMX1SA2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TRENCHSTOP™ IGBT combines the unique TRENCHSTOP™ and Fieldstop technology and is a benchmark in the industry.

特長

  • Positive temperature coefficient
  • Easy paralleling
  • Qualified according to JEDEC

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ