IC (最大)35 A
-
VCE(sat) (最大)2.07 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VDS (最大)1200 V
-
VGE(th) 範囲5.3 V~6.3 V
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
技術IGBT4 Low Power
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IGC36T120T8LX1SA1 | |||
| 製品ステータス | active and preferred | active | ||
| インフィニオン パッケージ | - | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | WAFER SAWN | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| ウェハ製造国 | - |
MY
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 | - |
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 1200 V TRENCHSTOP™ technology
- 1200 V fieldstop technology
- Low switching losses
- Positive temperature coefficient
- Easy paralleling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.