IC (最大)200 A
-
VCE(sat) (最大)1.23 V
-
VCE (最大)650 V
-
VDS (最大)650 V
-
VGE(th) 範囲5.1 V~6.4 V
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
技術IGBT3 Medium Power
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IGC100T65T8RMX1SA1 | IGC100T65T8RMX7SA2 | ||
| 製品ステータス | active | active | ||
| インフィニオン パッケージ | N/A | N/A | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | WAFER SAWN | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| ウェハ製造国 | - |
MY
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 | - |
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Positive temperature coefficient
- Easy paralleling
- Qualified according to JEDEC
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.