IGB10N60T
新規設計非推奨
RoHS対応

IGB10N60T

600 V, 15 A IGBT Discrete in TO263 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGB10N60T
IGB10N60T


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    0.27 mJ
  • Eon
    0.16 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    18 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    24 A
  • ICpuls (最大)
    30 A
  • Ptot (最大)
    110 W
  • QGate
    62 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    23 Ω
  • td(off)
    233 ns
  • td(on)
    10 ns
  • tf
    63 ns
  • tr
    11 ns
  • tSC
    5 µs
  • VCE(sat)
    1.5 V
  • VCE (最大)
    600 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™ 2-20 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    2 kHz~20 kHz
  • ソフト スイッチング
    No
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263-3)
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™

OPN
IGB10N60TATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Hard-switching 600 V, 10 A single TRENCHSTOP™ IGBT3 Discrete in TO263 D2Pak package, leads to significant improvement of static as well as dynamic performance of the device, due to combination of trench-cell and fieldstop concept. The combination of IGBT with soft recovery emitter controlled diode further minimizes the turn-on losses. The highest efficiency is reached due to the best compromise between switching and conduction losses.

特長

  • Lowest VCEsatdrop
  • Low switching losses
  • Positive temp. coeffi. in VCEsat
  • Easy parallel switching capability
  • Very soft anti-parallel Diode
  • High ruggedness
  • Temperature stable behavior
  • Low EMI emissions
  • Low gate charge
  • Very tight parameter distribution

利点

  • Highest efficiency
  • Comprehensive portfolio
  • High device reliability
  • low conduction and switching losses

アプリケーション

図

without_diode
without_diode
without_diode
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ