IDWD50G200C5
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IDWD50G200C5

CoolSiC™ Schottky diode 2000 V in TO-247-2 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDWD50G200C5
IDWD50G200C5
個.


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    325 A
  • IF (最大)
    50 A
  • IR
    25 µA
  • Ptot (最大)
    789 W
  • QC
    450 nC
  • RthJC
    0.15 K/W
  • VF
    1.5 V
  • パッケージ
    PG-TO247-2
  • 認定
    Industrial

OPN
IDWD50G200C5XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
CoolSiC™ Schottky diode 2000 V, 50 A generation 5 in a TO-247-2 package enables higher efficiency and design simplification in high DC link systems up to 1500 VDC. The diode offers first-class thermal performance thanks to the .XT interconnection technology and is highly robust against humidity demonstrated in HV-H3TRB reliability tests. The diode exhibits neither reverse recovery current nor forward recovery and feature a low forward voltage, ensuring enhanced system performance.The diode is the perfect fit for the matching CoolSiC™ MOSFET 2000 V portfolio.

特長

  • VRRM = 2000 V
  • IF = 50 A
  • VF = 1.5 V
  • No reverse recovery current
  • No forward recovery
  • High surge current capability
  • Low forward voltage
  • Tight forward voltage distribution
  • Specified dv/dt ruggedness
  • .XT interconnection technology

利点

  • High power density
  • Matching MOSFET available
  • Topology simplification

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ